製品の公開
X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21
SEPS2BIM

X1040 - Cabinet, Wall Hung, 1-2 Door, 3 Shelves, 22x18x21

Google翻訳”,
1つまたは2つのドア、約22 "HX 18" WX 21 "Dの壁掛けキャビネット。このユニットは、暗室の材料を整理して保管するように設計されています。ユニットには2つまたは3つの調整可能な棚があります。構造は、全体で使用される二重壁です。使用されているすべてのハードウェアは、全長のピアノヒンジ、ポジティブアクションローラーラッチ、つや消し金属ワイヤープルなど、最高品質のものです。
技術仕様
  • Unique refX1040
  • コレクションセットCabinets
  • コレクションWall Hung
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)560
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)410
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント