製品の公開
X1060 - Cabinet, Base, 1 Door
SEPS2BIM

X1060 - Cabinet, Base, 1 Door

Google翻訳”,
ベースストレージキャビネット。ユニットは約37"Hx 18" W x 22 "Dで、X線部門で使用するように設計されています。ユニットには1つのヒンジ付きドア(2つのドアがある場合があります)と2つの調整可能な棚があります。キャビネットはスチール製またはラミネートウッド。
技術仕様
  • Unique refX1060
  • コレクションセットCabinets
  • コレクションBase
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)940
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 棚・シェルフ・収納
  • IFC分類家具エレメント

対応地域

北米