製品の公開
X1100 - Bin, Loading, Film
SEPS2BIM

X1100 - Bin, Loading, Film

Google翻訳”,
フィルムローディングビン、約33 "H x 23" W x 15 "D。ダブルスチールライトトラップドアは、最大限の保護を提供し、生涯の安全を保証します。すべてのコーナーとシームは、強度と保護のために溶接されています。ヒンジ付きビンの内部は、それぞれが14"X17"フィルムを受け入れることができる5つのコンパートメント。より小さなサイズのフィルムに対応するための調整可能なインサートが提供されます。また、ルームライトマイクロスイッチインターロックが装備されています。このユニットは、写真やX線の暗室で使用されます。
技術仕様
  • Unique refX1100
  • コレクションセットBin
  • コレクションLoading
  • タイプ要件オブジェクト
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)910
  • 幅(mm)580
  • 奥行き(mm)380
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント