製品の公開
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
Frontside Print 371
    Serge Ferrari

    Frontside Print 371

    Google翻訳”,
    Frontside Print 371は、テキスタイルファサード用のメッシュです。この印刷可能なメンブレンは、建物のファサードをコミュニケーションツールに変え、建物内の熱を減らします。抵抗と耐久性熱保護は夏の太陽の熱から保護します視覚的な快適さは、眩しさ2色を制限しながら自然光の透過を維持します
    仕様
    • yarn 1100/2200 Dtex PET HT weight 440 g/m2 thickness 0.65 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 300/300 daN/5cm tear strength (warp/weft) 60/60 daN openness factor 20%
    技術仕様
    • Unique ref371
    • コレクションセットWalls: External Walls
    • コレクションTextile Facade
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-07-04
    • エディション1
    • 幅(mm)2670
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード13 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFabric Structures
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 11
    • OmniClassタイトルFolding Exterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米