製品の公開
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
    Serge Ferrari

    Frontside View 381

    Google翻訳”,
    フロントサイドビュー381は、外向きの視認性を維持するためのテキスタイルファサードのメッシュです。新築および改修プロジェクトでは、建物内の熱を減らします。熱保護:太陽の熱の最大81%を遮断します天候(風、雹、紫外線)の影響に強い耐久性のある耐性視覚的な快適さ17色
    仕様
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    技術仕様
    • Unique ref381
    • コレクションセットWalls: External Walls
    • コレクションTextile Facade
    • タイプ建築資材
    • 公開日2019-07-04
    • エディション1
    • 幅(mm)2670
    関連
    • 主なマテリアルポリエステル
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - ブラインド
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Window screens
    • UNSPSC30171614
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07
    • Uniclass2015詳細Blinds and shading devices
    • MasterFormat 2014 コード13 31 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFabric Structures
    • OmniClassNumber23-17 21 11 13 11
    • OmniClassタイトルFolding Exterior Shutters
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米