製品の公開
1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4
Seves Glass Block

1919/8 Wave ENERGY SAVING 1.4

仕様
  • 1919/8 ES 1.4 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.4

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,40 Kg

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

技術仕様
  • Unique ref1919-8-wave-energy-saving-14
  • コレクションセットEnergy Saving
  • コレクションBasic 1919/8 ENERGY SAVING
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-07-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)190
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)2.4
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks