製品の公開
B 1414/5 Circles
Seves Glass Block

B 1414/5 Circles

Google翻訳”,
B 1414/5は、厚さ5 cmの正方形のハーフシェルガラスブロックで、内部と外部の両方の水平構造に適用できます。 B 1414/5は、同心円と透明な仕上げのガラスデザインで利用できます。設置の場合、ガラスブロックの間に少なくとも3cmのスペースを空けることをお勧めします。
仕様
  • B 1414/5 Circles Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 6.4/4.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 14,5x14,5x5,5

    WEIGHT (Kg): 1,37

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼33 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 840


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

技術仕様
  • Unique refB_1414_5_circles
  • コレクションセットTechnology - pavers: piastre
  • コレクションB 1414/5 circles
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)145
  • 幅(mm)145
  • 奥行き(mm)55
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルガラス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類ブロック
  • Uniclass2015コードPr_20_93_33
  • Uniclass2015詳細Glass blocks and panels
  • MasterFormat 2014 コード08 81 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlass Glazing
  • OmniClassNumber23-15 15 21
  • OmniClassタイトルWall Blocks