製品の公開
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets
Saniaccess 2 - 3 inlets

    Saniaccess 2 - 3 inlets

    Google翻訳”,
    Saniaccess 2 は、追加のトイレと洗面台を簡単に設置できるように設計されたマセレーターです。マセレーターは、トイレ、洗面台、シャワー、その他のさまざまな機器から汚水を排出するために設置できるポンプです。このポンプは、廃棄物を粉砕してパルプ状にし、小口径の配管から排水管に排出するカッティング ブレードを備えています。Saniaccess シリーズは、入口と出口の位置が他の Saniflo モデルと異なるため、主に新規設置用です。Saniaccess 2 には 2 つの入口があり、トイレの後ろに目立たないように収まり、22、28、または 32 mm の配管から排出します。静かなモーターと改良されたケース デザインにより、Saniaccess 2 はこれまで以上に見栄えがよく、目立たなくなりました。市場の他の製品よりも静かで効率的です。このデザインにより、タンクに簡単にアクセスしてサービスやメンテナンスを行うことができます。
    技術仕様
    • Unique refSaniaccess2
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanibroyeur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルPP-MD
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC011009
    • ETIM 名Faeces pump with standard motor