製品の公開
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1
Sanicom 1

    Sanicom 1

    Google翻訳”,
    Sanicom 1 は、公共または商業環境での使用に最適です。シンク、洗濯機、食器洗い機、シャワー、浴槽、シンク、ビデからの廃水を処理できる強力なリフティング ステーションです。2 つの入口があり、32 mm の配管を通して排出します。動作温度は 35ºC ですが、短時間であれば 90ºC までの温度にも耐えられます。Sanicom 1 のタンク容量は 14 リットルで、ユニットは自動的に作動します。
    技術仕様
    • Unique refSanicom1
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanicom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010326
    • ETIM 名Self-priming horizontal pump