製品の公開
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2
Sanicom 2

    Sanicom 2

    Google翻訳”,
    Sanicom 2 は、公共または商業環境での使用に最適です。シンク、洗濯機、食器洗い機、シャワー、バスタブ、シンク、ビデからの廃水を処理できる強力なリフティング ステーションです。Sanicom 2 は Sanicom 1 と似ていますが、2 つの強力なモーターを備えており、2 番目のモーターはフェイルセーフ バックアップで、ビジネスのサービスの継続性を確保します。2 つの入口があり、50 mm の配管を通じて排出されます。動作温度は 35ºC ですが、短時間であれば 90ºC までの温度にも耐えられます。Sanicom 2 のタンク容量は 34.5 リットルで、ユニットは自動的に作動します。Sanicom 2 には、さらに安心できるように外部の有線アラームが付属しています。
    技術仕様
    • Unique refSanicom2
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanicom
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)26
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC010326
    • ETIM 名Self-priming horizontal pump