製品の公開
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+
Sanicondens Deco+

    Sanicondens Deco+

    Google翻訳”,

    Sanicondens Deco + ポンプを使用すると、最大 25 kW のガスボイラーから凝縮水を汲み上げて排出できます。非常にコンパクトな設計と静かな動作 (< 25 dB(A)) により、キッチンなどの小さな目に見えるスペースに設置されたボイラーに最適なポンプです。
    効率的な Sanicondens Deco + ボイラー凝縮ポンプは、6 m の揚程を実現します。
    Sanicondens Deco + には、壁取り付けキットとネジカバーが付属しています。

    仕様
    • Compact solution for an aesthetic installation
      Ideal for lifting condensates from a boiler installed in a kitchen
      Easy assembly: wall mounting provided

    技術仕様
    • Unique refsanicondens-deco
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanicondens
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)117
    • 幅(mm)147
    • 奥行き(mm)55
    関連
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ