製品の公開
Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM

Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM

5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
Google翻訳”,
品質と耐久性の遺産を備えたEnviroFlo垂直インラインポンプは、制約を克服し、あらゆるタイプのHVACアプリケーションに対応するための信頼性と完全な柔軟性を提供します。分割結合構成と密結合構成の両方が、エネルギー消費を最小限に抑え、耐用年数を延ばす高効率設計で利用できます。

精密鋳造された動的にバランスの取れたインペラは、振動を最小限に抑えながら、ベアリングの寿命を最大限に延ばします。ケースウェアリング、グリース潤滑ベアリング、可変速定格カップリングが標準装備されています。

EnviroFlo垂直インラインポンプは、メンテナンスが容易なように設計されています。バックプルアウト構成により、配管接続を妨げることなく、内部領域に簡単にアクセスできます。スプリットカップリング設計は5hp以上で利用可能であり、ダブルサクションインペラーは最大サイズ(12インチおよび14インチ)で利用可能です。

ベアリングハウジングはポンプボリュートに直接取り付けられ、スペースを節約し、適切な位置合わせを提供します。オプションの重い構造用鋼チャネルベースは、床に取り付けられたバージョンで利用できます。グラウトは必要ありませんが、お勧めです。

400fttdhまでのヘッドで10,000gpmまでのフローが提供されます。ケースの使用圧力は175psiで、一部のモデルでは250psiを使用できます。
技術仕様
  • Unique refpatterson-vil-ds-01
  • コレクションセットMotor Pumps
  • コレクションVIL-DS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-01-11
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル鋳鉄
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ