製品の公開
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up
Saniplus Up

    Saniplus Up

    Google翻訳”,
    Saniplus Upを使用すると、完全に新しいバスルームを設置できます。 Saniplus Upは、トイレ、洗面器、シャワー、その他のさまざまな器具から黒い廃水を取り除くために設置できるマセレーターポンプです。小口径配管から排水管に排出するために、廃棄物を粉砕してパルプにするカッティングブレードを備えたポンプです。 Saniplus Upには2つのサイドインレットがあり、タンク容量が大きいため、Sanifloユニットを1つだけ使用して、新しい部屋にトイレ、洗面器、ビデ、パワーシャワーを含めることができます。 Saniplus Upには合計4つの入口があり、WCの後ろに目立たないように収まり、22、28、または32mmの配管から排出されます。静かなモーターと改良されたケーシングデザインにより、SaniplusUpはこれまで以上に見栄えが良く目立たなくなりました。市場に出回っている他の製品よりも静かで効率的です。新しい設計により、サービスとメンテナンスのためにタンクに簡単にアクセスできます。
    技術仕様
    • Unique refSaniplusup
    • コレクションセットSFA
    • コレクションSanibroyeur
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-17
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPE/PP
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    • 正味重量(kg)5.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
    • ETIM コードEC011009
    • ETIM 名Faeces pump with standard motor