Google翻訳”,
Sanitopは、60年前にSFAによって設計された元のマセレーターポンプに似ていますが、WCだけでなく流域にも接続できます。マセレーターは、トイレ、洗面器、シャワー、その他のさまざまな器具から黒い廃水を取り除くために設置できるポンプです。小口径配管から排水管に排出するために、廃棄物を粉砕してパルプにするカッティングブレードを備えたポンプです。 Sanitopには2つの入口があり、WCと洗面器の両方の接続を可能にするため、WCの後ろに目立たないように収まり、22、28、または32mmの配管から排出されます。静かなモーターと改良されたケーシングデザインにより、SanitopUpはこれまで以上にすっきりと目立たないように見えます。市場に出回っている他の製品よりも静かで効率的です。新しい設計により、サービスとメンテナンスのためにタンクに簡単にアクセスできます。必要に応じて、サニアルアームをこの製品に取り付けて、安心感を高めることができます。