製品の公開
SMI 2" Mechanical Seam
SMI 2" Mechanical Seam
SMI 2" Mechanical Seam
SMI 2" Mechanical Seam
    Sheffield Metals

    SMI 2" Mechanical Seam

    Google翻訳”,

    シェフィールド・メタルズは、金属屋根・壁システム向けの、エンジニアードおよびノンエンジニアードの立体シームプロファイルを幅広く取り揃えています。住宅用、商業用、無垢材、オープンフレーム、規模の大小を問わず、お客様のプロジェクトに必要なリソースと製品をご用意しています。当社のパネルプロファイルはすべて、UL 90規格の最低要件を満たすよう試験済みです。

    当社が設計したパネル プロファイルの多くは、次のような厳格な要件に従ってテストされています。

    • 風による揚力試験
    • 水浸透試験
    • 水没試験
    • 空気侵入試験
    • 耐衝撃性試験

    当社は、建築用金属パネル業界向けに、塗装ガルバリュム®およびアルミニウムを専門に提供しています。

    - 50 種類以上の Sherwin Williams ®カラーが Galvalume ®に常時在庫されています

    - コイルとシートの両方のアルミニウム製品で人気のあるいくつかの色

    - LEED要件を満たす製品

    - 事実上あらゆるカスタムカラーに対応するカラーマッチング

    - 亜鉛( elZinc® )、ステンレス鋼、銅製品(コイルおよびシート)

    - Kynar®コーティングの40年保証とシリコン改質ポリエステル(SMP)コーティングの40年保証
    - 5~35年の耐候性保証 - SMIの保証書はオンラインで閲覧可能です

    - 5つの地域配送センターを通じて全米各地に高品質な金属を供給

    仕様
    • SMI 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Structural Steel Open Framing

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over open framing with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12). SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels in Galvalume are available with Texas Department of Insurance certificates.

      Standing Seam Panels over Insulated Steel Deck

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over insulated structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12) for Galvalume roof systems, minimum slope of 2 inch in 12 inches (2/12) for aluminum roof systems. SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify decking assembly.

      SMI 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Steel Roof Deck

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over structural steel wide rib (WR, or "B") 22 ga. roof deck with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12) for Galvalume roof systems, minimum slope of 2 inch in 12 inches (2/12) for Aluminum roof systems. SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates. Contact SMI Technical Department to verify the decking assembly.

      SMI 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels over Plywood Deck

      Sheffield Metals International (SMI) 2.0" Mechanical Seam Standing Seam Panels with 2-inch high mechanically seamed ribs for installation over plywood roof deck with a minimum slope of ½ inch in 12 inches (0.5/12) for Galvalume roof systems; minimum slope of 2 inch in 12 inches (2/12) for Aluminum roof systems. SMI 2.0” Mechanical Seam Standing Seam Panels are available with Florida State Building Code Product Approval and Texas Department of Insurance certificates.


    技術仕様
    • Unique refsmi2mechanicalseam
    • コレクションセットMetal Roof Panels
    • コレクションRoof panels concealed fastener
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根
    • IFC分類屋根
    • ETIM コードEG019610
    • ETIM 名Roofing materials
    • Uniclass2015コードEF_30_10
    • Uniclass2015詳細Roofs
    • MasterFormat 2014 コード07 41 13
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Roof Panels
    • OmniClassNumber23-13 39 27 11 11
    • OmniClassタイトルMetal Roof Panels

    対応地域

    北米