製品の公開
Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO
SIAMP Deutschland

Intra Pneumatic Concealed Cistern Bottom Entry Inlet ECO

Google翻訳”,
コンパクトなデザイン127mmプロジェクション
仕様
  • Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Remote pneumatic flushing, bright chrome dual flush flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush pneumatic outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" brass tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories, flushing, air hose with corrugated pipe protection.
技術仕様
  • Unique ref31-0154-10_DE
  • コレクションセットConcealed cisterns
  • コレクションIntra pneumatic
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)127
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)2.82
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures