製品の公開
SMART Chrome Plated Flush Plate
SMART Chrome Plated Flush Plate
    SIAMP Deutschland

    SMART Chrome Plated Flush Plate

    Google翻訳”,
    アルミニウム合金製の耐破壊性
    仕様
    • Dual flush actuation plate, made from aluminium alloy, ………… finish, including a vandal resistant system. 2-year guarantee. Dimensions height 180 mm, width 200 mm and depth 11 mm. Delivered with wall fixing frame, 2 fixing screws, 2 actuation screws and 1 vandal resistant headless screw M4x12. Necessary spanner.
    技術仕様
    • Unique ref31-187X-10_DE
    • コレクションセットFlushing Devices
    • コレクションSMART
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-07-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)180
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルクロム
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • OmniClassNumber23-31 25 00
    • OmniClassタイトルToilet and Bath Specialties
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures