製品の公開
BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern
SIAMP Deutschland

BCM 790 Wall Frame Unit Inc Cistern

Google翻訳”,
低い高さ:790 mm
仕様
  • Wall frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
技術仕様
  • Unique ref31-2790-10_DE
  • コレクションセットConcealed cisterns
  • コレクションBCM 790
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-07-11
  • エディション1
  • 幅(mm)502
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国モナコ
  • 正味重量(kg)19.44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類タンク
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures