製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
siamp-de/products/6f36248b-a364-4d94-90db-dc34fd7e8bcc
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室システム・設備
Frame for washbasin, UP traps
利用できません: アメリカ合衆国
SIAMP Deutschland
フォロー
Frame for washbasin, UP traps
Google翻訳”,
原文を見る
洗面台の設置用;洗面台の下の穴の部屋を使用できます。自立型パウダーコーティングフレーム。デッキに取り付けられたタップ用。床構造用0-20cm; UプロファイルUW50およびUW75に取り付けるためのフードプレートの深さ。 2つのエルボスタップコネクタR1/2"留め具
ダウンロード
仕様
仕様
Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
S-BFWT-001
コレクションセット
for drywall construction
コレクション
Frame for washbasin, UP traps
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-08-12
エディション
1
高さ(Mm)
1180
幅(mm)
410
奥行き(mm)
170
リンク
リンク
製品のURL
https://www.siamp.de/produkt/waschtischelement-barrierefrei/
関連
関連
主なマテリアル
スチール
副マテリアル
スチール
設計国
ドイツ
製造国
ポーランド
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室システム・設備
IFC分類
サニタリーターミナル
MasterFormat 2014 コード
10 28 00
MasterFormat 2014 タイトル
Toilet, Bath, and Laundry Accessories
OmniClassNumber
23-31 00 00
OmniClassタイトル
Plumbing Specific Products and Equipment
UniFormatIIコード
D20
UniFormatIIタイトル
PLUMBING
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
SIAMP Deutschland
BCU 350 Wall Frame Unit Inc Cistern
ダウンロード
SIAMP Deutschland
Reflet 90 Flush Plate
ダウンロード
SIAMP Deutschland
Segment Flush Plate
ダウンロード
SIAMP Deutschland
Intraslim B
ダウンロード
SIAMP Deutschland
Intra Concealed Cistern Side Entry Inlet
ダウンロード
SIAMP Deutschland
WC Pack Standard Samoa
ダウンロード