製品の公開
Frame for wall hung WC, Disability Access, 
increased assembly
SIAMP Deutschland

Frame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly

Google翻訳”,
工場出荷時のプリセットフラッシュは6/4リットルで、断熱槽にはデュアルフラッシュアウトレットバルブと節水および静水充填遅延アクションインレットバルブが装備されています。障害者アクセス、組み立ての増加。一体型遮断弁が取り付けられた貯水槽の内側の水入口接続。フロントフラッシュプレートの作動。 PVCおよびWCコネクタで作られた90°のアウトレットベンドが付属しています。フラッシュプレートなしで供給されます。
仕様
  • Adjustable height from 1000 to 1300 mm, width 360 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
技術仕様
  • Unique refS-BFWC-001
  • コレクションセットfor drywall construction
  • コレクションFrame for wall hung WC, Disability Access, increased assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1300
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)170
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING