製品の公開
Frame for wall hung WC
SIAMP Deutschland

Frame for wall hung WC

Google翻訳”,
工場出荷時のプリセットフラッシュは6/4リットルで、断熱槽にはデュアルフラッシュアウトレットバルブと節水および静水充填遅延アクションインレットバルブが装備されています。一体型遮断弁が取り付けられた貯水槽の内側の水入口接続。フロントフラッシュプレートの作動。 PVCおよびWCコネクタで作られた90°のアウトレットベンドが付属しています。フラッシュプレートなしで供給されます。
仕様
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
技術仕様
  • Unique refS-WC-001
  • コレクションセットfor drywall construction
  • コレクションframe for wall-hung WC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-08-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1180
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)170
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国ドイツ
  • 製造国モナコ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室システム・設備
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING