製品を公開する
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
Album 360 Flush Plate
    SIAMP UK

    Album 360 Flush Plate

    Google翻訳,
    ALBUM 360、木の温かみのある感じ。焦点:#装飾の選択:私たちの幅広い装飾カタログから、適応した色、木の側面、または石の側面を選んで、適切な装飾を入手してください。装飾カタログを受け取るために連絡してください。 #INSPIRED COLLECTIONS-マテリアル:現在のトレンドに従って、私たちのクリエイティブプレートの範囲は、色とスタイルの選択のおかげで、歓迎的で独創的な外観を実現することを可能にします。
    仕様
    • ALBUM 360 is made from wood panel. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31179010 PC DV ALBUM 360 CHENE NATUREL BRILLANT SIAMP 31179060 PC ALBUM 360 INGENIO Chêne naturel/Chromé brillant SIAMP 31179110 PC DV ALBUM 360 BETON BRILLANT SIAMP 31179160 PC ALBUM 360 INGENIO Béton/Chromé brillant SIAMP 31179210 PC DV ALBUM 360 NOIR BRILLANT SIAMP 31179260 PC ALBUM 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP
    技術仕様
    • 固有参照番号Album-360
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループAlbum
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)236
    • 奥行き(mm)13
    関連
    • 主要素材木
    • 副素材プラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)1.1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 説明Flush control devices
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス