製品を公開する
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP UK

    Yin Yang Flush Plate

    Google翻訳,
    YIN YANGバランスの取れたデザイン焦点:#MECHANICAL ACTUATION:市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、設置のシンプルさ。 #INSPIRED COLLECTIONS-エッセンシャル:シンプルだが効果的で、軽量で、衝撃に強い。
    仕様
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    技術仕様
    • 固有参照番号Yin-Yang
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループYin Yang
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • 版番号1
    • 高さ(mm)181
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)22
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材プラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.35
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 説明Flush control devices
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス