製品の公開
BCU 790 Self Standing Frame Unit Inc Cistern
BCU 790 Self Standing Frame Unit Inc Cistern
    SIAMP UK

    BCU 790 Self Standing Frame Unit Inc Cistern

    Google翻訳”,
    BCU790の利点:-迅速、正確、簡単なインストール。 -遅延動作の静かなインレットバルブ。 -400kgまでの堅牢な耐荷重。 -信頼性:トリプル内部統制プロセスにより、システムの安全性と信頼性が保証されます。 -10年保証の自信を持って指定してインストールします。 -エレガントでスタイリッシュなフラッシュプレートの豊富な選択肢。 FOCUS ON:#WATER SAVING 95Lのフロートを囲むボックスには、フラッシュバルブが閉じるまでインレットバルブが貯水槽に再充填されるのを防ぐ機能があります。フラッシングサイクル中に水が無駄になるのを防ぎます。貯水槽がスピードで補充されると、水がボックスにこぼれ、フロートをすばやく持ち上げて、すばやく確実に遮断します。 #RESISTANT貯水槽フレーム設計の長年の経験から恩恵を受けているSIAMPは、長持ちする400kgの耐荷重性自立型耐力フレームの設計に全力を注いでいます。
    仕様
    • Self-stanfding frame for wall hung WC, WRAS and NF approved components, 10-year guarantee, 6 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 790 to 990 mm, width 502 mm, adjustable depth from 150 to 245 mm. Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
    技術仕様
    • Unique refBCU-790
    • コレクションセットConcealed cisterns
    • コレクションBCU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-10-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)790
    • 幅(mm)502
    • 奥行き(mm)145
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)22.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures