製品の公開
Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet
SIAMP

Intra Concealed Cistern Bottom Entry Inlet

Google翻訳”,
コンパクトなデザイン127mmプロジェクション
仕様
  • Compact design 127 mm projection Concealed cistern for floor mounted, back to wall WC. WRAS and NF approved components, 10-year guarantee. Cable flushing, bright chrome dual flush top or front flushing. 6 litres insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a quiet fill inlet valve. Water inlet connection on the bottom of the cistern with 1/2" plastic tail. Dimensions height 340 mm, width 460 mm and depth 127 mm. Complete delivery with fixing and connection accessories.
技術仕様
  • Unique ref31-0147-10
  • コレクションセットConcealed cisterns
  • コレクションIntra cable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)127
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国モナコ
  • 製造国トルコ
  • 正味重量(kg)2.82
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類タンク
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード10 28 13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures