製品を公開する
SMART Flush Plate
SMART Flush Plate
    SIAMP

    SMART Flush Plate

    Google翻訳,
    スマート、金属の完全性。焦点:#MECHANICAL ACTUATION:市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。 #INSPIRED COLLECTIONS-商用:アルミニウム合金、重量があり、耐久性があります。
    仕様
    • SMART is made from zamac. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31187260 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat clair SIAMP 31187360 PC SMART INGENIO 100% Brossé satiné SIAMP 31187460 PC SMART INGENIO 100% Chromé brillant SIAMP 31187960 PC SMART INGENIO 100% Aspect chromé mat foncé SIAMP For INTRASLIM & 536 31187210 PC SMART DV INV ASPECT MAT LOGO SIAMP 31187310 PC SMART DV INV ASPECT BROSSE SATINE LOGO SIAMP 31187410 PC SMART DV INV CHROME BRILLANT LOGO SIAMP 31187910 PC SMART DV INV ASPECT MAT FONCE LOGO SIAMP
    技術仕様
    • 固有参照番号31-187X-10
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループSMART
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-08-18
    • 版番号2
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)11
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 副素材アルミニウム
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)0.8
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 説明Flush control devices
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    イギリス