製品の公開
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
Ingénio Self-supporting WC Frame
    SIAMP

    Ingénio Self-supporting WC Frame

    Google翻訳”,
    INGENIOの利点:-すばやく、正確に、簡単にインストールできます。 -超静音、節水。わずか9dBの音響レベルのQUIETO遅延アクションインレットバルブ。 --INGENIOは、壁を固定せずに100%NFで自立します。充填バルブから構造まで、すべてのコンポーネントはNF認定を受けています。 -独自性:市場で唯一のWCサポートフレームが9 dBで100%認定されています。 -400kgまでの堅牢な耐荷重。 -信頼性:トリプル内部統制プロセスにより、システムの安全性と信頼性が保証されます。 -10年保証の自信を持って指定してインストールします。 -エレガントでスタイリッシュなフラッシュプレートの豊富な選択肢。 FOCUS ON:#ULTRA QUIET超静音インレットバルブを備えた最初のWCウォールフレーム、わずか9dBの音響レベル。 #WATER SAVING Quietoのフロートを囲むボックスには、2つの機能があります。1つは、フラッシュバルブが閉じるまで、インレットバルブが貯水槽を再充填するのを遅らせることです。フラッシングサイクル中に水が無駄になるのを防ぎます。 -2つ目は、貯水槽に入る水の量を一定に保つことです。貯水槽がスピードで補充されると、水がボックスにこぼれ、フロートをすばやく持ち上げて、すばやく確実に遮断します。 #INSTALLATION READY高さと奥行きの調整は、当社の高速修正ソリューションで簡単に行え、すぐに最初の修正インストールの準備ができています。 -足は取り付け位置で提供されます-正確な高さ設定のためのセルフブレーキ垂直調整-内蔵ブルズアイスピリットレベル-スナップ&クリック、高速固定取り付けロッド
    仕様
    • Self-supporting frame for wall hung WC, NF approved components, 10-years guarantee, self-supporting 400kg with possible wall fixing. Height from 1100 to 1300 mm, width 350 mm, depth from 150 to 240 mm. Insulated cistern equipped with a dual flush valve and a hyper silent and water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integrated isolating valve. Front flush plate actuation. Includes: fixation accessories, cladding reservation boxes Optional: - QUIETO OD hyper-silent or 95L silent inlet valve - EN14055 class 1 or class 2 - flush volumes: 6/3 - 6/4 - 4/2,5 - 4/2,6 - bowl connexion (supply and drainage) - flush plate Item n# Description 10002234 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL2 6/4l] [PVC Ø110/100M Rotative Drainage] 10004232 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 6/3l] [PVC Ø110/100M 90° Drainage] [Bowl Connection] 31310110 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31310310 INGENIO SELF-SUPPORTING [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] [Bowl Connection] 31310410 INGENIO SELF-SUPPORTING [CE CL1 4/2,5l] [PVC Ø100M Rotative Drainage] 31311110 INGENIO SELF-SUPPORTING QUIETO-OD [NF-CE CL1 6/3l] [PVC Ø100M Rotative Drainage]
    技術仕様
    • Unique ref3131xx10
    • コレクションセットConcealed cisterns
    • コレクションIngenio
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-29
    • エディション2
    • 高さ(Mm)1100
    • 幅(mm)350
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)17.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
    • Uniclass2015詳細WC cisterns
    • MasterFormat 2014 コード10 28 13
    • MasterFormat 2014 タイトルToilet Accessories
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア