製品を公開する
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
Ingenio Automatic Flush - Glass
    SIAMP

    Ingenio Automatic Flush - Glass

    Google翻訳,
    非接触フラッシュソリューションによるより優れた衛生と快適性焦点:•衛生•フラッシング効率•節水•設計機能:•プレゼンスセンサー、15秒後にサイクルを開始•プレゼンスが15秒の間に小さなフラッシュ。および2分•存在が2分を超える場合の大規模なフラッシュ•強制フラッシュ(センサーの前で2〜5秒の間に手の存在)•クリーニング/メンテナンスモード(5分続き、前で8秒を超える手の存在)センサーの)•自己診断•主電源に接続する(変圧器に付属)•ロック•被覆の厚さは16〜80 mm
    仕様
    • AUTOMATIC FLUSH PLATE is made from glass. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 10000653 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Glass 10000654 Contactless Automatic flush plate - Ingenio - Light
    技術仕様
    • 固有参照番号Chasse-Auto-Verre
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループAuto
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)236
    • 奥行き(mm)13
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材プラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)2.5
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    モナコ