製品を公開する
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    Google翻訳,

    REFLET 360、ガラスの透明度と深さ。

    焦点を合わせる:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    市場で最も人気のあるフラッシングモード、効率的なフラッシング、およびインストールの単純さ。

    #INSPIRED COLLECTIONS-素材:すっきりとしたフォルムの強化ガラスの純度であるRefletシリーズは、奥行きのある効果のあるエレガントなコントロールプレートを提供します。









    Geberit

    仕様
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    技術仕様
    • 固有参照番号Reflet-360
    • 製品ファミリFlush plates
    • 製品グループReflet
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-09
    • 版番号1
    • 高さ(mm)180
    • 幅(mm)236
    • 奥行き(mm)13
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材プラスチック
    • 設計国モナコ
    • 製造国モナコ
    • 正味重量(kg)1.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー
    • IFC分類作動装置
    • Uniclass 2015 コードPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 説明Flush control devices
    • OmniClass 番号23-31 25 00
    • OmniClass タイトルToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    モナコ