製品の公開
AEROTUBE WRG smart
AEROTUBE WRG smart
    SIEGENIA

    AEROTUBE WRG smart

    5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    少しの努力、大きな影響:現代のパイプの「カテゴリー」で
    壁の換気装置、AEROTUBEはトーンを設定します。その技術のすべて
    壁の中にあり、より具体的には、チューブの中に隠されています。により
    その汎用性、幅広い換気要件により、
    個別に、またはシステムの一部として達成する:

    非常にエネルギー効率の高いAEROTUBEWRGスマート
    体積流量を部屋の状態に自動的に適応させます
    そして需要に基づいています。経済的な運用モード
    高い熱回収と相まって、最も
    そのクラスのエネルギー効率の高いデバイスとそれが付与されています
    A+ラベル

    ペアで使用することもできます。
    部屋とSIEGENIAコンフォートアプリを介して制御されます。これは
    特別な機能:デバイスはあなたとだけでなく通信します
    スマートフォンだけでなく、WLANを介して相互に
    配線を減らします。

    仕様
    • Automatically alternating air supply and extraction with high heat recovery.

      The extremely energy-efficient AEROTUBE WRG smart adapts the volume flow automatically to the requirements and room conditions. The economic mode of operation and high heat recovery make it, with its A+ label, one of the most energy-efficient devices of its class, which can be used in pairs and also across rooms and controlled via the SIEGENIA Comfort app. The alternating mode of operation permits air supply and exhaust air extraction with heat recovery switching in minute cycles. But pure air supply or air extraction operation is also possible.

    技術仕様
    • Unique refaerotube_wrg_smart
    • コレクションセットVentilation systems
    • コレクションWall-mounted ventilators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)279
    • 幅(mm)279
    • 奥行き(mm)63
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
    • IFC分類エアーターミナル
    • UNSPSC名称Ventilation
    • UNSPSC401015
    • Uniclass2015コードEF_65_40
    • Uniclass2015詳細Ventilation
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 25 15
    • OmniClassタイトルHeating and Ventilating Units
    • UniFormatIIコードD3040
    • UniFormatIIタイトルDistribution Systems

    対応地域

    ヨーロッパ