製品の公開
V600/V800 Vertical Cable Trays
Siemon

V600/V800 Vertical Cable Trays

Google翻訳”,

これらのトレイは、V600およびV800キャビネットの前後のキャビネットレールに沿って任意の場所に簡単に取り付けることができ、PDU取り付け用の鍵穴、ケーブルタイ取り付けケーブル管理用のT字型の切り欠き、および9.5mm(0.375インチ)のケージナットを備えています。シーモンのVP-143¼ターンケーブルマネージャーなどのケーブル管理アクセサリ取り付け用の開口部。

鍵穴は311mm(12.25インチ)間隔で配置され、311mm(12.25インチ)、622mm(24.50インチ)、933mm(36.75インチ)、1244mm(49.00インチ)の垂直ラックマウントPDUの工具不要の取り付けをサポートします。 )および1556mm(61.25インチ)OC取り付けボタン。ブラケットは工具を使わずに取り付けるように設計されているため、PDUはキャビネットの中央に面しています。

  • 100mm(3.9インチ)トレイは、最大幅95mm(3.7インチ)の1つのPDUをサポートします
  • 150mm(5.9インチ)トレイは、最大幅145mm(5.7インチ)の1つのPDUまたは最大幅70mm(2.8インチ)の2つのPDUをサポートします。
  • 300mmトレイは、垂直ケーブル管理のみを目的としており、PDU取り付け機能は含まれていません。
仕様
  • rack switch server office devices dining table computer rack poste wifi access point street steel lamp computer plantas network switch switch

技術仕様
  • Unique refsiemon-v-tray
  • コレクションセットComputer Network Equipment
  • コレクションCabinets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-05-31
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - ネットワーク

対応地域

南アメリカ