製品の公開
(BR) Uni Edge
Signify Brazil

(BR) Uni Edge

Google翻訳”,

Uni Edgeは、建物の外壁や屋外エリアの装飾照明用途向けに設計された、コンパクトな表面実装型屋外用LEDエッジ照明器具です。

堅牢な機械設計と独自の光学設計により、Uni Edgeは窓、建物のファサード、歴史的建造物、記念碑などのエッジ照明に最適です。

ホワイト、モノクロ、RGB、RGBW、調整可能なホワイトなど、多彩なカラーバリエーションをご用意。オプションでDMX制御が可能な専用拡散レンズにより、建築家やデザイナーは制約なく幅広いコンセプトやデザインを自由に探求できます。

仕様
  • • Padrão: RGBW, RGB, 2700K,3000K e4000K

    • Opcional 5000K, Cores Monocromáticas e Tunable White

    • Distribuição óptica exclusiva de 3x90°para iluminar bordas arquitetônicas

    • Design robusto e classificação IP66 para uso externo

    • Ângulo de inclinação ajustável de -5°a +85°

    • Através cabos de alimentação e dados DMX por meio de conectores IP67

    • Disponível na opção de interface de controle DMX512

技術仕様
  • Unique refbr-uni-edge
  • タイプ建築資材
  • 公開日2026-03-24
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

対応地域

南アメリカ
ブラジル