製品の公開
(BR) EssentialForce Plus
Signify Brazil

(BR) EssentialForce Plus

Google翻訳”,

EssentialForce Plus 照明器具は、公道や住宅地での使用に最適化された設計の必須道路照明で、高性能照明を提供するだけでなく、初期投資と品質を損なうことなく機能性と美観を兼ね備え、従来のソリューションに比べて大幅な省エネを実現するため、すべての自治体にとって最適な選択肢です。

仕様
  • • Design compacto e leve para facilidade de instalação;

    • Vida útil prolongada: > 102.000 horas (@L70B50) a 35 ºC;

    • Pronta para sistemas de controle e telegerenciamento (Interact City);

    • Corpo em Aluminio Injetado;

    • Proteção de surto padrão: 10kV/12kA;

    • Driver dimerizável compatível com CISPR15;

    • Compartimento em alumínio fundido, pintura Grey Munsel N6.5;

    • Para aplicações de entrada lateral (33 a 60 mm), ajuste de tilt de +/- 5⁰;

    • Lentes de policarbonato (PC) resistentes a raios UV de alta transparência;

    • Fácil conexão com sistemas de telegerenciamento, com soquete NEMA 7 de pinos padrão;

技術仕様
  • Unique refessentialforce-plus
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル