製品の公開
(BR) GreenUp Round SE
Signify Brazil

(BR) GreenUp Round SE

Google翻訳”,

GreenUp Round Highbay SE BR 照明器具シリーズは、性能と価格の理想的なバランスを提供します。このラインは、市場で最も需要のあるバージョンとしてブラジルで生産されており、競争力のある仕様と長期的な品質と信頼性を備えています。ブラジルの産業で設置する場合、いかなる種類のアクセサリも必要ありません。

仕様
  • • Excelente economia de energia, ótimo custo benefício;

    • Disponibilidade de curto prazo garantida através da produção local;

    • Formato clássico redondo focado na versão de maior demanda do mercado;

    • Fluxo de 20.000 lúmens e eficácia de 150lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Gancho G perfilado incluso e proteção nível IP65;

    • Vida útil de até 50.000 horas L70 @ 35C;

技術仕様
  • Unique refgreenup-round-se-br
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル