製品の公開
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
Color Cadbury Sconce 10"
    Dutton Brown

    Color Cadbury Sconce 10"

    Google翻訳”,

    カラーキャドバリー スコーン 10インチは、丸みを帯びたドーム型シェードと、グースネックのような長いアームを組み合わせた照明器具です。壁から前方に光を放つことで、埋め込み式のアクセント照明というよりは、固定式の作業用照明のような印象を与えます。ドームの上部には真鍮、ニッケル、またはブラックのキャップが一体化されており、円形のバックプレートと調和することで、全体を統一感のあるデザインに仕​​上げています。

    伸びやかなリーチと下向きのドーム形状により、読書コーナー、ベッドサイド照明、化粧台やコンソールテーブルの上など、照明器具そのものと同じくらい指向性が重要な場所に最適です。住宅用にも商業用にも適しており、単体でアクセント照明として使用したり、2つを間隔を空けて配置して対称的な壁面照明として使用したりできます。大規模なホテルプロジェクトからオフィススペースまで、あらゆる用途に最適です。

    仕様
    • Dimensions: Depth: 13.5", Height: 10", Dome: 10", Backplate: 5.7"

      Width: 254mm

      Height: 254mm

      Depth: 343mm

      Weight: 9525g

      Primary material: Aluminum

      Secondary material: Brass

    技術仕様
    • Unique refcolor-cadbury-dome-sconce-10
    • コレクションセットCadbury Sconce
    • コレクションWall Sconces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-03
    • エディション1
    • 高さ(Mm)254
    • 幅(mm)254
    • 奥行き(mm)343
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル真鍮
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(kg)9525
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.9 4.9 (7)
    5つ星のうち5.0 5.0 (6)