製品の公開
(BR) GreenVision Solar
Signify Brazil

(BR) GreenVision Solar

Google翻訳”,

リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリー、ソーラーパネル、MPPT 充電コントローラー、存在センサーを備えたポール用の統合型自律型 (非ハイブリッド) 照明器具。照明器具にはすべて含まれています。ポール取り付けブラケットは、太陽光をよりよく捉えるためにさまざまな傾斜角度を可能にするように特別に設計されており、ポールの上部またはアームの端に設置することもできます。必要に応じて光の分布を改善するための調整可能な LED モジュール。

仕様
  • • Levar iluminação para áreas sem acesso à rede elétrica;

    • Preserva a paisagem, pois não são necessárias valas para cabeamento;

    • Construção robusta para longa vida útil;

    • Adequado para operação em alta temperatura ambiente;

    • Economiza energia, respeita o meio ambiente;

    • Alta eficácia luminosa de > 180 lm/Watt;

    • Controlador de carga tipo MPPT;

    • Controlador de carga MPPT;

    • Suporte de montagem em poste projetado com ângulos de inclinação ajustáveis, que também podem ser utilizados em posições de montagem em topo de poste ou ponta de braço;

    • Corpo em alumínio injetado sob pressão compatível com vibração 3G para robustez e excelente dissipação de calor;

    • Perfil de dimerização definido de fábrica que em conjunto com sensor de micro-ondas maximiza o tempo de operação. Este perfil pode ser configurado no local com um controle remoto ZJS715;

    • Recurso de autodiagnóstico com indicadores LED;

技術仕様
  • Unique refgreenvision-solar
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル