製品の公開
(BR) SmartBright G2
Signify Brazil

(BR) SmartBright G2

Google翻訳”,

ポール用の統合照明器具(自律型およびハイブリッド型)には、リン酸鉄リチウム電池(LiFePO4)、ソーラーパネル、MPPT 充電コントローラ、存在センサーがすべて照明器具に含まれています。ポール取り付けブラケットは、太陽光をよりよく捉えるためにさまざまな傾斜角度を可能にするように特別に設計されており、ポールの上部またはアームの端に設置することもできます。必要に応じて光の分布を改善するための調整可能な LED モジュール。

仕様
  • • Levar luz para áreas sem acesso à rede elétrica;

    • Preserva a paisagem, pois não são necessárias valas para cabeamento;

    • Construção robusta para longa vida útil;

    • Economiza energia, respeita o meio ambiente;

    • Alta eficácia luminosa de até 185 lm/Watt;

    • Controlador de carga tipo MPPT;

    • Controlador de carga MPPT;

    • Fonte de LED com inclinação independente e suporte de montagem em poste permitem que o feixe de luz fique concentrado no chão enquanto o painel solar está voltado em direção ao sol;

    • Perfil de dimerização definido de fábrica que em conjunto com sensor de micro-ondas maximiza o tempo de operação. Este perfil pode ser configurado no local com um controle remoto ZRP110 G2;

技術仕様
  • Unique refsmartbright-g2
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル