製品の公開
(BR) Uni In-Ground G2
Signify Brazil

(BR) Uni In-Ground G2

Google翻訳”,

Uni In-Ground G2 Round ファミリーは、電力、ビーム角度、色温度などの点で、アップライトの完全な範囲を提供します。アルミハウジングと防水コネクタを備えたコンパクトで堅牢な設計により、設置後も追加のメンテナンスなしで長期間の動作が保証されます。防水コネクタは取り付けが簡単で、設置コストを節約できます。高品質の白色光に加えて、DMX512 デコーダーを内蔵した RGB (および RGB モノ) も利用できます。

仕様
  • • Aparência de design compacto;

    • Portfólio completo com diversas opções;

    • Tampa de vidro temperado de alta qualidade (8-14mm);

    • Moldura de acabamento em aço inoxidável;

    • Caixa de montagem embutida fornecida-PP;

    • Proteção contra surtos 2KV/1KV

    • Cumprir com IEC60598, padrões EMC;

    • Certificado CCC e CB;

技術仕様
  • Unique refuni-in-ground-g2
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル