製品の公開
(BR) Uni Bar
Signify Brazil

(BR) Uni Bar

Google翻訳”,

UniBar は、表面実装用のスリムライン リニア LED 直視型照明器具です。これは屋外での使用、特にファサードやその他の屋外要素の建築照明用途向けに設計されています。この照明器具は、堅牢な機械設計と独自の光学設計を採用しているため、建物のファサード、橋、高架橋など、スリムで直線的な直視照明ソリューションを必要とするあらゆる用途に最適です。完全な接続を実現する直視型拡散レンズとフィードスルー配線。最大 10 ピクセル (10ID) の DMX 制御オプションが利用可能で、建築家やデザイナーは制限なく幅広いコンセプトやデザインを自由に検討できます。ホワイト、モノクロ、RGB、RGBW、調整可能なホワイトからお選びいただけます。

仕様
  • • LEDs de baixo consumo proporcionam uma distribuição de iluminação suave e suave;

    • Até 10 pixels (10IDs) para controle fácil e flexível;

    • Amplo ângulo de feixe para aplicação de visão direta;

    • Design robusto e classificação IP66 para uso externo;

    • Dois tipos de suportes de montagem para atender diferentes aplicações;

    • Padrão: 3000K, 4000K, RGB, RGBNW e RGBWW;

    • 5000K opcional, cores monocromáticas e branco ajustável;

    • Comprimentos de produto padrão de 300, 500 e 1000 mm;

    • Disponível na opção de controle DMX;

技術仕様
  • Unique refuniflood-bar
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-26
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル