製品の公開
(BR) Uni Flood G G2
Signify Brazil

(BR) Uni Flood G G2

Google翻訳”,

UniFlood G G2 は、ファサード、景観、屋外照明用途向けに設計された屋外対応の長方形建築用 LED 投光器です。堅牢な機械設計と高効率の光学設計により、高層ビル、橋梁、ランドマーク、記念碑などの外装ファサードの照明に最適です。ホワイト、モノクロ、RGB、RGBW、調整可能なホワイトからお選びいただけます。狭いスポットから広いフラッドまで 9 種類の散乱レンズと DMX512/RDM 制御オプションが用意されており、建築家や設計者は制限なく幅広いコンセプトやデザインを自由に検討できます。

仕様
  • • Grande distância: chama de 30 cm até 445 m (4000 K, lente de 3,5°);

    • Design robusto e classificação IP66 para utilização no exterior;

    • Ampla gama de ângulos de feixe desde foco estreito a projetor amplo;

    • Padrão: RGBW, RGB, 3000K e 4000K;

    • Opcionais 2700K, 5000K, 6500K, cores monocromáticas e branco ajustável;

    • Ampla gama de ângulos de feixe, desde pontos estreitos até inundações amplas1 foot-candle até 631m (4000K, lente de 3°);

    • Design robusto e classificação IP66 para uso externo±25° ajustável para cada cabeça e ±45° para ângulo de inclinação do suporte;

    • Disponível na opção de interface de controle DMX512/RDM;

技術仕様
  • Unique refuniflood-g-g2
  • タイプ建築資材
  • 公開日2025-02-23
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
  • IFC分類照明設備

対応地域

南アメリカ
ブラジル