製品の公開
Philips Signify UV-C Disinfection Batten 1x36W
Signify Thailand

Philips Signify UV-C Disinfection Batten 1x36W

Google翻訳”,

UVC消毒バテンTMS160C1X36WTUV SLV / 6

注文コード:911401524471

UV-Cバテンは表面の消毒用に設計されており、幅広い用途に適しています。 UV-Cバテンは、均一な分布で普遍的なUV-C放射照度を提供します。その消毒能力は、使用されるワット数と、その表面からの特定の距離に対する特定の露出時間に基づいています。目や皮膚に危害を及ぼす恐れがありますので、使用時に人の立ち会いをしないでください。反射率が高く耐久性のあるアルミボディにより性能が向上し、さらに効果を高め、UV-C光を照射面に向けます。ランプホルダーとエンドキャップは、専用のシールドのおかげでUV-Cから保護されています。ベアバテンとリフレクターバテンの両方に、1ランプバージョンと2ランプバージョンがあります。これにより、さらに高い柔軟性が提供されます。

仕様
  • • Lamp configurations possible: 1-lamp or 2-lamps version. • Available: bare batten or with reflectors. • Philips T8 TUV lamp included: 36W. • Shortwave UV radiation peak at 253.7 nm (UVC). • High reflective aluminum housing for better reflectivity and performance.
技術仕様
  • Unique refPhilips_Signify_UV-C_Disinfection_Batten_1x36W
  • コレクションセットUV-C Disinfection
  • コレクションBatten
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)80
  • 幅(mm)56
  • 奥行き(mm)1230
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)0.85
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • OmniClassNumber23-35 47 21 11
  • OmniClassタイトルLampholders

対応地域

アジア