製品の公開
Ancestra LED pendant (AT50)
Ancestra LED pendant (AT50)
    Signify

    Ancestra LED pendant (AT50)

    Google翻訳”,
    その人目を引くデザインは、プロジェクトを際立たせます。 Lumec Ancestra LED ポスト トップとペンダント照明器具は、昔ながらのデザインに新しいひねりを加えています。過去と現在の形の最高の側面を現代の技術が提供する最高のものと組み合わせることで、Ancestra 照明器具は Lumec のデザイン哲学を美しく象徴しています。最高の技術とエレガントなデザインを組み合わせるということです。オプションの銅製キューポラ、装飾ケージ、王冠のアクセントを装備した結果、測光品質を犠牲にすることなく、素朴なセンスとモダンな魅力であらゆるプロジェクトを補完する照明器具が完成しました。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,853 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
    技術仕様
    • Unique refAncestra_LED_pendant_AT50
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備