製品の公開
EasyLyte LED
EasyLyte LED
    Signify

    EasyLyte LED

    Google翻訳”,
    新しい Lightolier EasyLyte LED ダウンライトは、取り付けの容易さや製品の品質を犠牲にすることなく、コストパフォーマンスに優れた製品です。 EasyLyte ダウンライトは、Calculite LED gen 3 および新しく再設計された LyteProfile ファミリーと単一フレーム プラットフォームを共有するように設計されています。将来性のあるアーキテクチャは、技術革新と顧客ニーズへの対応に対する Lightolier の評判と同義です。当社のモジュラー設計により、設置の柔軟性だけでなく、最終段階のプロジェクト変更に対応する際の時間とコストを節約できます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • 70° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • EasyLyte with CRI 90 AccuRender: Adaptable lighting that meets your budget, design, and installation needs
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Uses the same UniFrame frame as the LyteProfile and Calculte families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round reflector Downlight options
      • 4 reflector finishes: Matte White or Black, Clear diffuse, Bronze
      • Flange available in Matte White
      • 2-part reflector and light engine combo
    技術仕様
    • Unique refEasyLyte_LED
    • コレクションセットLightolier
    • コレクションIndoor luminaires - Downlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備