製品の公開
LyteProfile 6" round LED
LyteProfile 6" round LED
    Signify

    LyteProfile 6" round LED

    Google翻訳”,
    次世代の Lightolier LyteProfile LED ダウンライトは、プロジェクトのニーズの変化に柔軟に対応できるように再設計されました。プラグ アンド プレイの電源および制御ライン レセプタクルを備えたリフレクターとライト エンジンのコンボは、すばやく簡単に取り付けることができます。新しく設計されたアーキテクチャは、EasyLyte および Calculite ファミリーと同じフレームを使用します。共有フレームのコンセプトは、予期しない設計変更の影響を最小限に抑え、適切な選択肢を提供しながら、設置と検査の両方で現場の柔軟性を提供する将来性のある照明器具を作成します。
    仕様
    • Product Benefits:
      • 60° cut offs ensure proper positioning of optics providing better visual comfort
      • The combined light engine and reflector allow tool-free installation using quick connect technology
      • Standard 120/277V frame simplifies planning and installation
      • Easy troubleshooting, changes and upgrades to products post installation
      • Uses the same UniFrame frame as the EasyLyte and Calculite families allowing 50K+ product configurations
      Product Features:
      • 4” & 6” Round & Square reflector Downlight & Wall Wash options
      • 5 reflector finishes: Painted White, or Black, Clear, Specular Clear, Comfort Clear, Comfort clear diffuse
      • 3 Flange options available: Matte White or Black, Polished
      • 80CRI
      • 2700K-5000K options
      • 2-part reflector and light engine combo
    技術仕様
    • Unique refLyteProfile_6_round_LED
    • コレクションセットLightolier
    • コレクションIndoor luminaires - Downlights
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備