製品の公開
ModiFly suspended
ModiFly suspended
    Signify

    ModiFly suspended

    Google翻訳”,
    ModiFly は照明デザインの新しいアクション ヒーローです。この次世代の照明イノベーションには、現代的なフォルム、無限のデザインの自由度、そして誰もが認めるパフォーマンスというすべてが備わっています。シンプルでありながら洗練された ModiFly は、オープン オフィス、教育、小売環境など、視覚的な快適さとデザインの連続性が不可欠なさまざまなスペースに最適なスタイルを備えています。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Fully articulating Bi-Link, Tri-Link & Quad-Link joints give you unlimited design options
      • Slim 4.5"x2.5" housing available to mount in grids, drywall, or open ceilings
      • Vertical Light Guide technology produces a controlled batwing distribution with 72% downlight and up to 16ft o.c. spacing
      • Select configurations contribute toward satisfying features L04 and L07 under the WELL Building Standard
      • Available with DLC Standard or Premium for select configurations
      Product Features:
      • Available in 2ft, 4ft, 5ft, 6ft & 8ft linear lengths
      • Multiple drivers and systems to choose from including 0-10V, SpaceWise, Interact, PoE, Tunable White & Lutron
      • Choose from 6 standard paint finishes, including new Halo Gold, Silver Nova & Venom Black
      • Seven lumen package ranging from 1500lm/4ft to 4500lm/4ft in 500lm steps
    技術仕様
    • Unique refModiFly_suspended
    • コレクションセットLedalite
    • コレクションIndoor luminaires - Architectural linear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備