製品の公開
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)
    Signify

    RoadFocus LED off road Cobra Head - Large (RFL)

    Google翻訳”,
    すべての道路用途が同じように作られているわけではありません。 Lumec RoadFocus LED オフロード コブラ ヘッド照明器具は、従来の道路照明の範囲外のアプリケーションに多目的なソリューションを提供します。ナックル アダプターは、傾斜用途で使用される特殊な光学系と組み合わせることで、最も困難な取り付けにも対応できます。従来のストリートからオフロード アプリケーションまで、RoadFocus 製品ファミリーは、照明器具の選択を簡素化するのに役立ちます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Design flexibility for off road applications
      • Specially designed off road optics maximize the light to the roadway
      • Provides uniform, high performance illumination
      • Simplifies your luminaire selection with a complete family of product
      • Includes Service tag, Philips innovative way to provide assistance throughout the life of the product.
      Product Features:
      • Versatile knuckle adapter that can be mounted vertically or horizontally
      • Variable tilt between -5° and +45° (5° steps)
      • Angle indicator shows precise angle by gravity needle.
      • Rachet-style adjustment allows verification of aiming prior to tightening and final setup
      • Range of control solutions available
    技術仕様
    • Unique refRoadFocus_LED_off_road_Cobra_Head_-_Large_RFL
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Road and street
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備