製品の公開
Transit LED pendant (TR20)
Transit LED pendant (TR20)
    Signify

    Transit LED pendant (TR20)

    Google翻訳”,
    Lumec Transit LED ポスト トップおよびペンダント照明器具の汎用性と特徴は明らかです。見事なインダストリアルな外観と優れた測光性能を組み合わせた Transit 照明器具は、モダンで伝統的なスタイルと最先端のエンジニアリングを融合させ、Lumec 照明器具を効果的な都市部の照明に最適な選択肢にしています。幅広い光学部品、スタイル オプション、ルーメン出力を備えた任意の取り付け高さで快適な Transit は、プロジェクトの照明ニーズにとって賢明な選択です。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Versatile luminaires available with various style options
      • Specific mounting options designed for Transit luminaires maintain harmony in your project’s design
      • Post top and pendant versions available to suit a wide range of applications
      • Highly efficient IP66 optics are protected from the elements and ensure optimal photometric performance
      Product Features:
      • Multiple lumen packages with output of up to 7,530 lumens
      • Type 2, 3, 4, and 5 optics available
      • 4000K and 3000K color temperatures available
      • Dimming driver standard
      • Maximizes energy savings with multiple driver options and programmed dimming options
    技術仕様
    • Unique refTransit_LED_pendant_TR20
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Urban
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備