製品の公開
TruGroove cove
TruGroove cove
    Signify

    TruGroove cove

    Google翻訳”,
    TruGroove Coveは、継ぎ目のない「静かな」天井で、滑らかで低グレアな照明環境を作り出します。設置角度を調整することで配光を調整でき、複数のルーメンパッケージから選択することで、空間に最適な量の光を照射できます。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Highly-controlled asymmetric light throw
      • Single spec housing that can adjust the peak candela angle based on mounting orientation
      • High performance in a smaller than 5"x2" cross-section
      • Free of striations and any "socket shadow" effects.
      Product Features:
      • 8 lumen packages from 1000 lm/4ft to 6000 lm/4ft
      • 5 color temperatures ranging from 2700K to 5000K with 90 CRI option
      • Focus and Fill optics
      • Module lengths to create runs in 6" increments
    技術仕様
    • Unique refTruGroove_cove
    • コレクションセットLedalite
    • コレクションIndoor luminaires - Architectural linear
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備