製品の公開
TunnelView LED Small (TULS)
TunnelView LED Small (TULS)
    Signify

    TunnelView LED Small (TULS)

    Google翻訳”,
    Lumec TunnelView トンネル/地下道照明器具は、既存の HID 照明器具のシームレスな交換を提供します。このフィクスチャは 3 つのサイズで利用でき、複数のルーメン パッケージを提供し、光分布の完全な配列を提供するため、あらゆるタイプのトンネルおよびアンダーパス アプリケーションに優れたソリューションとなります。サービス タグが含まれています。これは、Signify の革新的な方法で、製品の寿命を通じて支援を提供します。
    仕様
    • Product Benefits:
      • Rugged design optimized to withstand harsh environments
      • Sleek profile preserves headroom in Tunnels
      • Light weight and installer friendly
      Product Features:
      • Three sizes for application flexibility
      • Nine optical distributions for maximum versatility
      • 2700K, 3000K, or 4000K Color temperatures
      • Extensive mounting options from fixed or adjustable to swivel
      • Controls options: DALI, Sensor Ready, Dimming
    技術仕様
    • Unique refTunnelView_LED_Small_TULS
    • コレクションセットLumec
    • コレクションOutdoor luminaires - Tunnel and underpass lighting
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-12
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備