製品の公開
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200
    Sika

    Concrete Repair Mortars, SikaEmaco® N 5200

    Google翻訳”,
    SikaEmaco® N 5200 は、EN 1504-3 のクラス R2 の要件を満たす、汎用の 1 成分ポリマー改質型速硬化補修・再仕上げ・レベリングモルタルです。SikaEmaco® N 5200 は、耐硫酸セメント (HSR LA)、水硬性バインダー、粒度調整された砂、厳選されたポリマーと繊維を含む、すぐに使用できる材料で、物理的特性と塗布特性が向上しています。ナノテクノロジーの応用により、収縮が大幅に低減されています。水と混合すると、非常にチキソトロピー性の高いモルタルが形成され、手塗りまたはコテ塗りで 3 ~ 100 mm の厚さで 1 層に簡単に塗布できます。
    技術仕様
    • Unique refSikaEmaco-N-5200
    • コレクションセットConcrete Repair
    • コレクションNon-Structural Concrete Repair Mortars
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-01
    • エディション1
    リンク
    関連
    • 主なマテリアルポリマーセメント
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類マテリアル
    • Uniclass2015コードPr_20_31_53_15
    • Uniclass2015詳細Concrete repair mortars
    • MasterFormat 2014 コード03 35 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Finishing
    • OmniClassNumber23-13 27 13 11
    • OmniClassタイトルRepair Mortars